Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:31:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3926
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 115 mm | Bore diameter |
G | M130x2 | Thread |
B1 | 65 mm | Sleeve length |
≈m | 2,53 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 130 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 155 mm | Outside diameter nut |
B2 | 23 mm | Width nut and lock |
Additional information
KML26 | Locknut | |
MBL26 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."