Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:10:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3034
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 150 mm | Bore diameter |
G | M170x3 | Thread |
B1 | 101 mm | Sleeve length |
≈m | 6,355 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 170 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 200 mm | Outside diameter nut |
B2 | 28,5 mm | Width nut and lock |
Additional information
KML34 | Locknut | |
MBL34 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |