Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:32:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2356X-HG
Adapter sleeve
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Yerine geçer
H2356XHG


Main Dimensions & Performance Data
d1 | 260 mm | Bore diameter |
G | Tr280X4 | Thread |
B1 | 224 mm | Sleeve length |
≈m | 29,6 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
G1 | M6 | Thread oil connector |
a | 4,2 mm | Distance oil connector |
IG1 | 7 mm | Thread depth oil connector |
Dimensions
d | 280 mm | Bore diameter |
d2 | 350 mm | Outside diameter |
B2 | 39 mm | Width nut and lock |
Additional information
HM56T | Locknut | |
MB56 | Fuse | |
1:12 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | HG | With |

