Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:35:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2352X
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 240 mm | Bore diameter |
G | Tr260X4 | Thread |
B1 | 211 mm | Sleeve length |
≈m | 25,9 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 260 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 330 mm | Outside diameter nut |
B2 | 38 mm | Width nut and lock |
Additional information
HM52T | Locknut | |
MB52 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |

