Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2316X214
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 73,025 mm | Bore diameter |
d1 | 73,025 mm | Bore diameter (Inch) |
G | M80x2 | Thread |
B1 | 78 mm | Sleeve length |
≈m | 1,1 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 80 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 105 mm | Outside diameter nut |
B2 | 16,75 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM16 | Locknut | |
MB16 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |