Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:03:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H219
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 85 mm | Bore diameter |
G | M95x2 | Thread |
B1 | 55 mm | Sleeve length |
≈m | 1,437 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 95 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 125 mm | Outside diameter nut |
B2 | 18,75 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM19 | Locknut | |
MB19 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |

