Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:51:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H206
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 25 mm | Bore diameter |
G | M30x1,5 | Thread |
B1 | 27 mm | Sleeve length |
≈m | 0,101 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 30 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 45 mm | Outside diameter nut |
B2 | 8,25 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM6 | Locknut | |
MB6 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products