Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:13:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H205
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 20 mm | Bore diameter |
G | M25x1,5 | Thread |
B1 | 26 mm | Sleeve length |
≈m | 74,19 g | Ağırlık |
Dimensions
d | 25 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 38 mm | Outside diameter nut |
B2 | 8,25 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM5 | Locknut | |
MB5 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |

