Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:00:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE60-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Yerine geçer
GYE60-KRR-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
DSP | 110 mm | Outside diameter |
B | 65,1 mm | Width |
Cur | 1.870 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 56.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 36.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 1,389 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 24 mm | Width, outer ring |
C2 | 29 mm | Sealing total width |
S | 25,4 mm | Distance raceway |
d1 | 76,5 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 94,5 mm | Outside diameter seal |
Ca | 7,2 mm | Distance to lubrication hole |
A | 10,1 mm | Distance thread |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 14,3 | Calculation factor |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Özellikleri

