Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:01:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89444
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 420 mm | Outside diameter |
D1 | 225 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 41 mm | Width outer ring |
≈m | 31,79 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: