Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:41:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89330
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 250 mm | Outside diameter |
D1 | 154 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 20,5 mm | Width outer ring |
≈m | 4,9 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler:
Son görüntülenen ürünler