Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:44:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89322
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 190 mm | Outside diameter |
D1 | 113 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 16,5 mm | Width outer ring |
≈m | 2,34 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: