Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:41:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89318
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 155 mm | Outside diameter |
D1 | 93 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 13,5 mm | Width outer ring |
≈m | 1,275 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler:
Son görüntülenen ürünler