Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:03:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81224
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 170 mm | Outside diameter |
D1 | 123 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 12 mm | Width outer ring |
≈m | 1,01 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: