Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:26:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81220
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 150 mm | Outside diameter |
D1 | 103 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 11,5 mm | Width outer ring |
≈m | 0,835 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: