Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:03:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81212
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 95 mm | Outside diameter |
D1 | 62 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 7,5 mm | Width outer ring |
≈m | 229,8 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: