Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:25:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81211
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 90 mm | Outside diameter |
D1 | 57 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 7 mm | Width outer ring |
≈m | 200,7 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: