Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:49:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81138
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 240 mm | Outside diameter |
D1 | 193 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 11 mm | Width outer ring |
≈m | 1,333 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: