Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:26:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81124
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 155 mm | Outside diameter |
D1 | 122 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 7 mm | Width outer ring |
≈m | 380 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: