Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:49:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81114
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 95 mm | Outside diameter |
D1 | 72 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 5,25 mm | Width outer ring |
≈m | 116,4 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: