Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:46:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81109
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
D | 65 mm | Outside diameter |
D1 | 47 mm | Bore diameter Housing washer |
B | 4 mm | Width outer ring |
≈m | 46,7 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: