Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:29:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE25-XL-NPP-B-FA125
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Yerine geçer
GRAE25-NPP-B-FA125.5
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
DSP | 52 mm | Outside diameter |
B | 21,4 mm | Width |
Cur | 370 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
Cr | 14.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,19 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 15 mm | Width, outer ring |
S | 7,5 mm | Distance raceway |
d2 | 30,5 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Ca | 4,1 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 37,5 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

