Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:55:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE55-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Yerine geçer
GRAE55-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
DSP | 100 mm | Outside diameter |
B | 32,5 mm | Width |
Cur | 1.340 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 48,4 mm | Locking collar total width |
Cr | 43.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 29.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 1,06 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 25 mm | Width, outer ring |
S | 12 mm | Distance raceway |
d2 | 66 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Ca | 7 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 76 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 14,2 | Calculation factor |

