Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GLE50-XL-KRR-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings GLE..-KRR-B, spherical outer ring, non-locating bearing, drive slot in inner ring, R seals on both sides
Yerine geçer
GLE50-KRR-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
DSP | 90 mm | Outside diameter |
B | 49,2 mm | Width |
Cur | 1.210 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 37.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 23.200 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,75 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 22 mm | Width, outer ring |
C2 | 26,4 mm | Sealing total width |
S | 19 mm | Distance raceway |
d1 | 62,8 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 77,3 mm | Outside diameter seal |
Ca | 6,9 mm | Distance to lubrication hole |
N | 10 mm | Hight retaining slot |
b | 7 mm | Width retaining slot |
H11 | Width retaining slot clearance |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları GLE50-XL-KRR-B
GLE50-XL-KRR-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-