Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GFS09


Kılavuz Raylar

Minyatür kayar yatak rayı

  
Teklif talebine ekleyin
Kimyasallara karşı korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
h 6,75  mm   
a 9  mm   
L 3000  mm  Tek ray maksimum uzunluğu L
C4 20  mm   
C5 max 17  mm  aL ve aR kılavuz ray uzunluğuna bağlıdırlar
C5 min 5  mm  aL ve aR kılavuz ray uzunluğuna bağlıdırlar
C6 max 17  mm  aL ve aR kılavuz ray uzunluğuna bağlıdırlar
C6 min 5  mm  aL ve aR kılavuz ray uzunluğuna bağlıdırlar
f 0,5  mm   
h1 2,5  mm   
K1 M2   
mS 160  g/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi