Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:31:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE50-XL-KRR-B-FA164
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-FA164, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides, for temperatures up to +250°C
Yerine geçer
GE50-KRR-B-FA164
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
DSP | 90 mm | Outside diameter |
B | 49,2 mm | Width |
Cur | 1.100 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 62,8 mm | Locking collar total width |
Cr | 35.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 23.200 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,999 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 22 mm | Width, outer ring |
C2 | 26,4 mm | Sealing total width |
S | 24,6 mm | Distance raceway |
d1 | 62,8 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 77,3 mm | Outside diameter seal |
Ca | 6,9 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 69 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Temperature range
Tmin | 150 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 250 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları GE50-XL-KRR-B-FA164
GE50-XL-KRR-B-FA164 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

