Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:05:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE20-XL-KRR-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Yerine geçer
GE20-KRR-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
DSP | 47 mm | Outside diameter |
B | 34,1 mm | Width |
Cur | 315 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 43,7 mm | Locking collar total width |
Cr | 12.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,19 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 14 mm | Width, outer ring |
C2 | 16,6 mm | Sealing total width |
S | 17,1 mm | Distance raceway |
d1 | 27,6 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 37,4 mm | Outside diameter seal |
Ca | 4 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 33 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları GE20-XL-KRR-B
GE20-XL-KRR-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

