Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:41:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY40-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Yerine geçer
GAY40-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
DSP | 80 mm | Outside diameter |
B | 39,45 mm | Width |
Cur | 910 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,53 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 21 mm | Width, outer ring |
S | 10,5 mm | Distance raceway |
d1 | 52,4 mm | Rib diameter inner ring |
d2 | 49,3 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Ca | 6,4 mm | Distance to lubrication hole |
A | 8 mm | Distance thread |
W | 4 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13,6 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları GAY40-XL-NPP-B
GAY40-XL-NPP-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

