Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:57:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E70-XL-KRR
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Yerine geçer
E70-KRR
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
D | 125 mm | Outside diameter |
B | 48,5 mm | Width |
B1 | 66 mm | Locking collar total width |
Cr | 62.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 44.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.300 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 2,12 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 28 mm | Width, outer ring |
C2 | 32 mm | Sealing total width |
S | 21,5 mm | Distance raceway |
d1 | 85,2 mm | Rib diameter inner ring |
D1 | 109 mm | Outside diameter seal |
d3 | 96 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 6 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları E70-XL-KRR
E70-XL-KRR için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

