Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:18:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXC055
Four-point contact bearing
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXC, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 139,7 mm | Bore diameter |
D | 158,75 mm | Outside diameter |
B | 9,525 mm | Width |
Cr | 11.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.600 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2.200 1/min | Limiting speed |
≈m | 270 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 146,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 151,7 mm | Shoulder diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.