Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:51:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXAA017-TV
Four-point contact bearing
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXAA..-TV, plastic cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 44,45 mm | Bore diameter |
D | 53,975 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 2.850 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.100 N | Basic static load rating, radial |
nG | 7.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 20 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 48 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 50,4 mm | Shoulder diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
Son görüntülenen ürünler