Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:16:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXAA015-TV
Four-point contact bearing
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXAA..-TV, plastic cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 38,1 mm | Bore diameter |
D | 47,625 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 3.050 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.300 N | Basic static load rating, radial |
nG | 8.600 1/min | Limiting speed |
≈m | 19,27 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 41,67 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 44,06 mm | Shoulder diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.