Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:29:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXAA010-TV
Four-point contact bearing
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXAA..-TV, plastic cage

Main Dimensions & Performance Data
d | 25,4 mm | Bore diameter |
D | 34,925 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 2.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.310 N | Basic static load rating, radial |
nG | 10.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 13,26 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 28,97 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 31,36 mm | Shoulder diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.