Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:19:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXA055
Four-point contact bearing
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXA, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 139,7 mm | Bore diameter |
D | 152,4 mm | Outside diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 6.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 12.300 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2.290 1/min | Limiting speed |
≈m | 110 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 144,4 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 147,7 mm | Shoulder diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.