Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:19:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEG090
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEG, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 228,6 mm | Bore diameter |
D | 279,4 mm | Outside diameter |
B | 25,4 mm | Width |
Cr | 50.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 75.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 3,27 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 247,5 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 260,6 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 266,3 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.