Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:18:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEF065
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEF, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 165,1 mm | Bore diameter |
D | 203,2 mm | Outside diameter |
B | 19,05 mm | Width |
Cr | 28.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 38.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2.950 1/min | Limiting speed |
≈m | 1,32 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 179,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 189,1 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 193,4 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.