Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
10:55:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEC045
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEC, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 114,3 mm | Bore diameter |
D | 133,35 mm | Outside diameter |
B | 9,525 mm | Width |
Cr | 8.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.400 N | Basic static load rating, radial |
nG | 4.650 1/min | Limiting speed |
≈m | 220 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 121,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 126,3 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 128,3 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.