Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:46:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEB030
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEB, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 76,2 mm | Bore diameter |
D | 92,075 mm | Outside diameter |
B | 7,938 mm | Width |
Cr | 5.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.100 N | Basic static load rating, radial |
nG | 7.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 110 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 82,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 86,2 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 87,9 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.