Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:51:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEAA015-TV
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEAA..-TV, plastic cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 38,1 mm | Bore diameter |
D | 47,625 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 2.050 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.860 N | Basic static load rating, radial |
nG | 14.300 1/min | Limiting speed |
≈m | 20 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 41,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 44,1 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 45,1 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
Son görüntülenen ürünler