Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:25:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEA060
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEA, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 152,4 mm | Bore diameter |
D | 165,1 mm | Outside diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 4.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 8.900 N | Basic static load rating, radial |
nG | 3.650 1/min | Limiting speed |
≈m | 130 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 157,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 160,4 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 161,6 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.