Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:45:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCG065
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCG, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 165,1 mm | Bore diameter |
D | 215,9 mm | Outside diameter |
B | 25,4 mm | Width |
Cr | 44.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 46.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 2.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 2,45 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 183,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 197,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.