Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:01:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCF100
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCF, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 254 mm | Bore diameter |
D | 292,1 mm | Outside diameter |
B | 19,05 mm | Width |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 48.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 1.970 1/min | Limiting speed |
≈m | 1,95 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 268,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 278 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.