Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:18:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCD055
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCD, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 139,7 mm | Bore diameter |
D | 165,1 mm | Outside diameter |
B | 12,7 mm | Width |
Cr | 13.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 16.200 N | Basic static load rating, radial |
nG | 3.650 1/min | Limiting speed |
≈m | 480 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 149,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 155,7 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.