Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:37:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCAA017-TV
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCAA..-TV, plastic cage

Main Dimensions & Performance Data
d | 44,45 mm | Bore diameter |
D | 53,975 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 2.120 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.770 N | Basic static load rating, radial |
nG | 12.300 1/min | Limiting speed |
≈m | 20 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 48 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 50,4 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
