Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:17:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCAA010-TV
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCAA..-TV, plastic cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 25,4 mm | Bore diameter |
D | 34,925 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 1.790 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.080 N | Basic static load rating, radial |
nG | 20.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 10 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 29 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 31,4 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
