Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
03:04:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCA030
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCA, brass sheet metal cage
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 76,2 mm | Bore diameter |
D | 88,9 mm | Outside diameter |
B | 6,35 mm | Width |
Cr | 3.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.900 N | Basic static load rating, radial |
nG | 7.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 70 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 80,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 84,2 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.