Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:17:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK0910
Drawn cup needle roller bearing closed end
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 9 mm | Under roller diameter |
D | 13 mm | Outside diameter |
C | 10 mm | Width, outer ring |
Cr | 4.250 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.650 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 610 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 16.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 26.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 20.600 1/min | Reference speed |
≈m | 4,3 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,4 mm | Minimum chamfer dimension |
Ct min | 8,4 mm | Minimum width to base of drawn cup with closed end |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Additional information
GR9X13X3 | Sealing ring | |
G9X13X3 | Sealing ring 2 | |
IR6X9X12-XL | Suitable inner rings IR |
Rulman için çalışma koşulları BK0910-B
BK0910-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of drawn cup needle roller bearings