Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:38:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BE35-XL
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings BE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, P seals on both sides
Yerine geçer
BE35
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
Cr | 25.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,43 kg | Ağırlık |
Dimensions
A | 21 mm | Width, outer ring |
C1 | 14,4 mm | Distance ring grooves |
0,2 mm | Upper distance ring groove tolerance | |
b | 1,9 mm | Width retaining slot |
0,3 mm | Nut width upper tolerance | |
D1 | 76,8 mm | Diameter of groove |
-0,5 mm | Nut diameter lower tolerance |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Additional information
207-XL-NPP-B | Bearing designation |
Rulman için çalışma koşulları BE35-XL
BE35-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products