Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
10:10:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 14,288 mm | Under roller diameter |
D | 19,05 mm | Outside diameter |
C | 19,05 mm | Width, outer ring |
Cr | 10.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 16.400 N | Basic static load rating, radial |
nG | 17.600 1/min | Limiting speed |
≈m | 13,4 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | Without |


Son görüntülenen ürünler

Son görüntülenen ürünleri görmek için bekleyin