Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:59:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 6,35 mm | Under roller diameter |
D | 11,112 mm | Outside diameter |
C | 7,938 mm | Width, outer ring |
Cr | 2.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.090 N | Basic static load rating, radial |
nG | 35.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 3 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | Without |